Antal | Enhetspris |
---|---|
500 + | 25,0556 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Material | Akryl |
---|---|
Färg | Grå |
Material | PVC |
Monteringsmetod | Magnetisk |
Basens längd | 44.5 mm |
Basens längd | 1.752 in |
Basbredd | 31.0 mm |
Basbredd | 1.22 in |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 8.0 mm |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.315 in |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 8.0 mm |
Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.315 in |
Drifttemperaturområde | 0 - 50 °C |
Drifttemperaturområde | 32 - 122 °F |
Total höjd | 11.1 mm |
Total höjd | 0.437 in |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.