Meny Sök

Kabelklämma Vidhäftande 9.5 mm PVC Genomskinlig

Klämmorna monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Tillverkad av UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl. Max buntdiameter 9,5 mm. Kan hålla en kabelbunt på 9,5 mm.
Artikelnummer:

MKKJ-6-RT

19414 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 6,9722 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

6 972,20 kr

1000 x 6,9722 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Adhesive Material Akryl
Färg Genomskinlig
Material PVC
Monteringsmetod Vidhäftande
Basens längd 22.2 mm
Basbredd 15.9 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 9.5 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 9.5 mm
Drifttemperaturområde 0 - 85 °C
Total höjd 14.3 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss