Meny Sök

Självhäftande U-klämmor

I produktion

Självhäftande kabelklämmor med låg profil för tätt packade kretskort eller andra tillämpningar med begränsad yta. Lämpliga för montering i hörn eller längs kanter. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
2 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
2,6722 kr - 2,6722 kr Fråga angående leveranstidhär
2,1739 kr - 2,1739 kr Fråga angående leveranstidhär
Kabelklämma Adhesive 6.4 mm PVC Svart

HUC-4-RT

Prisintervall
2,6722 kr - 2,6722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens längd
    21.4 mm
  • Basbredd
    15.9 mm
  • Total höjd
    7.5 mm
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.4 mm
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    6.4 mm
Kabelklämma Adhesive 3.2 mm PVC Svart

HUC-2-RT

Prisintervall
2,1739 kr - 2,1739 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens längd
    18.3 mm
  • Basbredd
    15.9 mm
  • Total höjd
    4.4 mm
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.2 mm
  • Maximal kompatibel kabeldiameter
    3.2 mm