Meny Sök

Självhäftande U-klämmor

I lager

Självhäftande kabelklämmor med låg profil för tätt packade kretskort eller andra tillämpningar med begränsad yta. Lämpliga för montering i hörn eller längs kanter. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
2,835 kr - 2,835 kr 19020 I lager
2,3063 kr - 2,3063 kr 3341 I lager
Kabelklämmor - Dubbel halv U-klämma, självhäftande 7.5 mm PVC Svart

10157824

Prisintervall
2,835 kr - 2,835 kr

Lagernivåer
19020 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.5 mm
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
  • Drifttemperaturområde
    0 - 50 °C
Kabelklämmor - Dubbel halv U-klämma, självhäftande 4.4 mm PVC Svart

10157817

Prisintervall
2,3063 kr - 2,3063 kr

Lagernivåer
3341 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    4.4 mm
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
  • Drifttemperaturområde
    0 - 50 °C