Meny Sök

Bult M3 16.0 316 Rostfritt stål

Bult med ett ultralågt huvud och sexkantsbits. Design med lågt huvud och ultralåg profil gör att skruven inte behöver en försänkt plats. Perfekt för tillämpningar med minimalt spelrum. Av material i rostfritt stål.
Artikelnummer:

20205195

82 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 37,3972 kr
100 - 249 33,6933 kr
250 - 749 29,87 kr
750 + 26,1661 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

37,40 kr

1 x 37,3972 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
d2 6.0
h1 0.8
H2 max 2.0
h3 max 1.4
l1 16.0
r1 0.10
A/F 1.5
Torque to max.Nm 0.60
Drevtyp Sexkantsbit
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss