Denna serie av skallskruvar finns tillgänglig med val av sexkantig drivning eller torxbits. Insexspår är perfekta för precisionsmontering och används lämpligen där mindre yta finns.
Torx-drivsystem erbjuder en positivt engagerande, snabbt lokaliserande teknik för att överföra drivmoment med mindre nödvändigt nedåtriktat tryck. Tillgänglig i ett val av två alternativ för lågt huvud: extra lågt huvud och extra lågt huvud.
Alternativen extra lågt huvud hjälper till att minska skruvarnas totala höjd, vilket innebär att ingen försänkning krävs, till skillnad från försänkt skruv.
Alternativet Extra lågt huvud har en extremt lågprofil och behöver ingen försänkt placeringshål. Avsaknaden av nödvändighet för försänkningen möjliggör användning av tunnare material, vilket sparar vikt. Skruvarna är lämpliga för maskin- och utrustningstillämpningar, med minimal frigång.
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat rostfritt 303, Svärtat rostfritt 316, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | Drevtyp | r1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,7963 kr - 52,5485 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
20.0
|
Sexkantsbit
|
0.40
|
||
| 23,7514 kr - 33,9658 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 316
|
5.0
|
Sexkantsbit
|
0.10
|
||
| 38,6422 kr - 55,2559 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
30.0
|
Sexkantsbit
|
0.40
|
||
| 23,7514 kr - 33,9658 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 316
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
0.10
|
||
| 19,6903 kr - 28,1817 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
0.20
|
||
| 36,7963 kr - 52,5485 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
18.0
|
Sexkantsbit
|
0.40
|
||
| 30,8892 kr - 44,1801 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
10.0
|
Sexkantsbit
|
0.40
|
||
| 29,4124 kr - 42,088 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
0.40
|
||
| 19,6903 kr - 28,1817 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
10.0
|
Sexkantsbit
|
0.10
|
||
| 29,4124 kr - 42,088 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
14.0
|
Sexkantsbit
|
0.40
|
||
| 26,0897 kr - 37,2885 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.0
|
M5
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
25.0
|
Sexkantsbit
|
0.20
|
||
| 27,6895 kr - 39,6267 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
14.0
|
Sexkantsbit
|
0.25
|
||
| 31,3814 kr - 44,7954 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
12.0
|
Sexkantsbit
|
0.40
|
||
| 39,9959 kr - 57,1019 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
25.0
|
Sexkantsbit
|
0.40
|
||
| 24,4898 kr - 34,9503 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
6.0
|
Sexkantsbit
|
0.40
|
||
| 29,4124 kr - 42,088 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
0.40
|
||
| 37,7808 kr - 54,0253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
25.0
|
Sexkantsbit
|
0.40
|
||
| 30,8892 kr - 44,1801 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
25.0
|
Sexkantsbit
|
0.25
|
||
| 33,9658 kr - 48,4874 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 316
|
16.0
|
Sexkantsbit
|
0.25
|
||
| 39,9959 kr - 57,1019 kr | 95 I lager |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Svärtat rostfritt 303
|
30.0
|
Sexkantsbit
|
0.40
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta