Meny Sök

Bult M4 20.0 Svärtat rostfritt 303

Bult med ett ultralågt huvud och torxbits. Design med lågt huvud och ultralåg profil gör att skruven inte behöver en försänkt plats. Perfekt för tillämpningar med minimalt spelrum. Svärtad och gjord av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20206840

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 31,436 kr
100 - 249 28,304 kr
250 - 749 25,172 kr
750 + 22,04 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

31,44 kr

1 x 31,436 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
d2 8.0
h1 0.9
H2 max 2.5
l1 20.0
r1 0.5
Torque to max.Nm 1.50
Drevtyp Torx-bits
Material Svärtat rostfritt 303
Torx-storlek TX 8
Slutför Svärtad
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss