Skarvskydd för bandfiber och optisk fiber ger extra gott skydd. Två typer, bägge består av inner- och ytterrör. Modell 1 har en stav av rostfritt stål medan modell 2 har en keramisk stav. Genomskinliga.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Stångdiameter | Inre rördiameter | Återställd diameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6173 kr - 7,3526 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 2,8358 kr - 3,1509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 2,4614 kr - 2,7349 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 2,3065 kr - 2,5628 kr | 398 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 2,8123 kr - 3,1248 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,4614 kr - 2,7349 kr | 272 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 3,2631 kr - 3,6257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 2,3286 kr - 2,5874 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 2,8397 kr - 3,1553 kr | 200 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,4614 kr - 2,7349 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta