Meny Sök

Räfflad skruv M12 80.0 mm PA

Med hjälp av vingskruvar installeras denna del enkelt för hand och det gör detta till den ideala fästmetoden för tillämpningar som ofta tas bort, som åtkomst- och kontrollpaneler.
Artikelnummer:

0270440000VR

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 31,8353 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

7 958,83 kr

250 x 31,8353 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 25.0 mm
Huvudets höjd 12.0 mm
Gängstorlek M12
Gängans längd 80.0 mm
Typ av huvud Vingformat huvud
Skruvtyp Skruv med fingergrepp
Drevtyp Vingdrev
Commodity Code 3926909790
Längd under huvudet 80.0 mm
Allt material Polyamid 66
Standard RoHs
Standard UL

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss