Meny Sök

Skruvar med fingergrepp - Vinge av plast

I lager

Dessa skruvar med fingergrepp har vingformat nylonhuvud för extra grepp vid åtdragning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
104 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Material Huvudets höjd Huvuddiameter Gängans längd Köp
3,7132 kr - 3,7132 kr 7651 I lager
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
2,722 kr - 2,722 kr 4496 I lager
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
3,9436 kr - 3,9436 kr 97452 I lager
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
5,8879 kr - 5,8879 kr 230 I lager
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
3,6244 kr - 3,6244 kr 3700 I lager
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
5,5772 kr - 5,5772 kr 1000 I lager
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
3,0327 kr - 3,0327 kr 757 I lager
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
3,4765 kr - 3,4765 kr 18681 I lager
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
23,6995 kr - 23,6995 kr 3648 I lager
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
24,1582 kr - 24,1582 kr 1461 I lager
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
2,8108 kr - 2,8108 kr 21240 I lager
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
4,8671 kr - 4,8671 kr 7938 I lager
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
10,2816 kr - 10,2816 kr 1535 I lager
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
7,8998 kr - 7,8998 kr 2332 I lager
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
4,0239 kr - 4,0239 kr 24180 I lager
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
4,1422 kr - 4,1422 kr 9000 I lager
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
9,7047 kr - 9,7047 kr 9925 I lager
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
3,1362 kr - 3,1362 kr 19900 I lager
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
4,4529 kr - 4,4529 kr 15897 I lager
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
22,738 kr - 22,738 kr 2000 I lager
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
  • av 6
Räfflad skruv M4 40.0 mm PA

10055656

Prisintervall
3,7132 kr - 3,7132 kr

Lagernivåer
7651 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Typ av huvud
    Knappformat insexhuvud
Räfflad skruv M4 6.0 mm PA

10055571

Prisintervall
2,722 kr - 2,722 kr

Lagernivåer
4496 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Knappformat insexhuvud
Räfflad skruv M6 8.0 mm Nylon 6/6

10055694

Prisintervall
3,9436 kr - 3,9436 kr

Lagernivåer
97452 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Vingformat huvud
Räfflad skruv M6 60.0 mm Nylon 6/6

10055731

Prisintervall
5,8879 kr - 5,8879 kr

Lagernivåer
230 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Typ av huvud
    Vingformat huvud
Räfflad skruv M5 15.0 mm Nylon 6/6

10055687

Prisintervall
3,6244 kr - 3,6244 kr

Lagernivåer
3700 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Typ av huvud
    Vingformat huvud
Räfflad skruv M6 50.0 mm Nylon 6/6

10055724

Prisintervall
5,5772 kr - 5,5772 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Typ av huvud
    Vingformat huvud
Räfflad skruv M4 15.0 mm Nylon 6/6

10055618

Prisintervall
3,0327 kr - 3,0327 kr

Lagernivåer
757 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Typ av huvud
    Vingformat huvud
Räfflad skruv M4 30.0 mm Nylon 6/6

10055649

Prisintervall
3,4765 kr - 3,4765 kr

Lagernivåer
18681 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Typ av huvud
    Vingformat huvud
Räfflad skruv M12 30.0 mm PA

10055533

Prisintervall
23,6995 kr - 23,6995 kr

Lagernivåer
3648 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Typ av huvud
    Knappformat insexhuvud
Räfflad skruv M12 40.0 mm PA

10055540

Prisintervall
24,1582 kr - 24,1582 kr

Lagernivåer
1461 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Typ av huvud
    Knappformat insexhuvud
Räfflad skruv M4 8.0 mm Nylon 6/6

10055588

Prisintervall
2,8108 kr - 2,8108 kr

Lagernivåer
21240 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Vingformat huvud
Räfflad skruv M8 30.0 mm Nylon 6/6

10055311

Prisintervall
4,8671 kr - 4,8671 kr

Lagernivåer
7938 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Typ av huvud
    Vingformat huvud
Räfflad skruv M10 40.0 mm Nylon 6/6

10055472

Prisintervall
10,2816 kr - 10,2816 kr

Lagernivåer
1535 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Typ av huvud
    Vingformat huvud
Räfflad skruv M8 50.0 mm Nylon 6/6

10055434

Prisintervall
7,8998 kr - 7,8998 kr

Lagernivåer
2332 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Typ av huvud
    Vingformat huvud
Räfflad skruv M5 25.0 mm Nylon 6/6

10055397

Prisintervall
4,0239 kr - 4,0239 kr

Lagernivåer
24180 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av huvud
    Vingformat huvud
Räfflad skruv M6 20.0 mm Nylon 6/6

10055243

Prisintervall
4,1422 kr - 4,1422 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Vingformat huvud
Räfflad skruv M10 30.0 mm Nylon 6/6

10055359

Prisintervall
9,7047 kr - 9,7047 kr

Lagernivåer
9925 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Typ av huvud
    Vingformat huvud
Räfflad skruv M4 20.0 mm Nylon 6/6

10055625

Prisintervall
3,1362 kr - 3,1362 kr

Lagernivåer
19900 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Vingformat huvud
Räfflad skruv M6 25.0 mm Nylon 6/6

10055250

Prisintervall
4,4529 kr - 4,4529 kr

Lagernivåer
15897 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av huvud
    Vingformat huvud
Räfflad skruv M12 16.0 mm PA

10055519

Prisintervall
22,738 kr - 22,738 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Huvudets höjd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Knappformat insexhuvud