Antal | Enhetspris |
---|---|
25 - 249 | 10,1795 kr |
250 - 999 | 3,9742 kr |
1000 + | 2,9701 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Huvuddiameter | 16.0 mm |
---|---|
Huvuddiameter | 0.63 in |
Huvudets höjd | 10.0 mm |
Huvudets höjd | 0.394 in |
Gängstorlek | M4 |
Gängans längd | 20.0 mm |
Gängans längd | 0.787 in |
Typ av huvud | Vingformat huvud |
Skruvtyp | Skruv med fingergrepp |
Drevtyp | Vingdrev |
Commodity Code | 3926909790 |
Längd under huvudet | 20.0 mm |
Längd under huvudet | 0.787 in |
Allt material | Nylon 6/6 |
Standard | RoHs |
Standard | UL |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.