Meny Sök

Räfflad skruv M4 40.0 mm Nylon Naturfärgad

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Artikelnummer:

429004500002

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 12,062 kr
250 - 999 4,7132 kr
1000 + 3,5419 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

301,55 kr

25 x 12,062 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 16.0 mm
Huvudets höjd 10.0 mm
Gängstorlek M4
Gängans längd 40.0 mm
Typ av huvud Vingformat huvud
Skruvtyp Skruv med fingergrepp
Drevtyp Vingdrev
Commodity Code 3926909790
Längd under huvudet 40.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Standard RoHs
Standard UL

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss