Meny Sök

Räfflad skruv M6 60.0 mm Nylon Naturfärgad

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Artikelnummer:

429013500002

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 18,6996 kr
250 - 999 8,1993 kr
1000 + 6,3866 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

467,49 kr

25 x 18,6996 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 25.0 mm
Huvudets höjd 12.0 mm
Gängstorlek M6
Gängans längd 60.0 mm
Typ av huvud Vingformat huvud
Skruvtyp Skruv med fingergrepp
Drevtyp Vingdrev
Commodity Code 3926909790
Längd under huvudet 60.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Standard RoHs
Standard UL

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss