Meny Sök

Räfflad skruv M8 35.0 mm Nylon Naturfärgad

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Artikelnummer:

429017500002

175 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 15,0601 kr
250 - 999 6,6097 kr
1000 + 5,1455 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

376,50 kr

25 x 15,0601 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 25.0 mm
Huvudets höjd 12.0 mm
Gängstorlek M8
Gängans längd 35.0 mm
Typ av huvud Vingformat huvud
Skruvtyp Skruv med fingergrepp
Drevtyp Vingdrev
Commodity Code 3926909790
Längd under huvudet 35.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Standard RoHs
Standard UL

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss