Dessa skruvar med fingergrepp har vingformat nylonhuvud för extra grepp vid åtdragning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Gängans längd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,04 kr - 22,0323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
12,3409 kr - 27,0942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
23,0085 kr - 39,3514 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,8028 kr - 9,5659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.