Meny Sök

Skruvnit 6.0 mm 8.0 mm (PT) PA Svart

Skruvnitar av nylon 6/6. Det konsolformade ankarhuvudet har ett krysshuvud. Utmärkta för användning i elektriska och elektroniska montage tack vare sina goda förmåga att isolera mot elektricitet. Installera fästet genom att skruva fast huvudet i montaget.
Artikelnummer:

113106059902

50806 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 2,4681 kr
500 - 999 2,3148 kr
1000 + 1,7849 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

617,03 kr

250 x 2,4681 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Paneltjocklekar 2.0 - 8.0 mm
Kompatibel håldiameter 6.0 mm
Huvuddiameter 15.0 mm
Huvudets höjd 1.3 mm
Ankarlängd 10.7 mm
Håldiameter 6.0 mm
Nittyp Skruvnit
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits med nedsänkt kryss
Modell 3
Nitmaterial Nylon 6/6
Stiftets material Nylon 6/6
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss