Meny Sök

Skruvnitar i plast

I lager

Skruvnitar i plast är lätta att lossa och är lämpliga för säkerhetspaneler och komponenter som måste kunna bytas ut snabbt. Den är lätta att montera, dra åt, lossa och ta bort med kryssmejsel.

Vårt sortiment innehåller flera materialalternativ, inklusive nitar gjorda av nylon 6 och nylon 6/6 som har krysshuvud för enkel montering/demontering. De är utmärkta i elektriska och elektroniska montage tack vare sina goda förmåga att isolera mot elektricitet. Nylonsortimentet utökas med alternativ med hög hållfasthet som är tillverkade av stötmodifierad nylon, som finns med ett urval av stiftmaterial. Alternativet med acetalstift är idealiskt för massiva eller ihåliga material, exempelvis trä, betong, gips, metall, plast, kakel/keramikplattor och murbruk. Alternativet med zinkpläterat stål ger utmärkt termisk och elektrisk isolering, samt har en hög kraft vid utdragning. Det finns även alternativ som är tillverkade av polyamid PA6 som är lämpliga för större håldiametrar och som erbjuder en hög retentionskraft.

  • Snabb, enkel montering
  • God styrka och mångsidighet
  • Färger: vitt, svart och natur
  • Huvud: runda, kryss och kupade
  • Kryss- och slitshuvud


Serienummer: SR1962

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
38 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nitens huvudform Huvudets höjd Håldiameter Huvuddiameter Modell Paneltjocklekar Drevtyp Köp
2,4113 kr - 3,3433 kr 4069 I lager
Fackverk
1.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,1746 kr - 3,0179 kr 54460 I lager
Fackverk
1.5 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
1,8936 kr - 2,6185 kr 90803 I lager
Fackverk
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
1,7308 kr - 2,3965 kr 37480 I lager
Fackverk
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
1,9823 kr - 2,6185 kr 5000 I lager
Fackverk
1.4 mm
9.8 mm
16.5 mm
2
4.0 - 10.5 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,0859 kr - 2,8699 kr 5394 I lager
Fackverk
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,6037 kr - 3,6244 kr 24140 I lager
Fackverk
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,2486 kr - 3,1066 kr 107250 I lager
Fackverk
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
1,8936 kr - 2,6185 kr 278500 I lager
Fackverk
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,0859 kr - 2,8699 kr 88955 I lager
Fackverk
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
1,7308 kr - 2,3965 kr 122507 I lager
Fackverk
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,2486 kr - 3,1066 kr 31809 I lager
Fackverk
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
4,9263 kr - 5,015 kr 16347 I lager
Fackverk
3.9 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
7,5892 kr - 7,5892 kr 6500 I lager
Fackverk
3.0 mm
6.4 mm
15.1 mm
1
3.2 - 4.4 mm
Bits med nedsänkt kryss
1,763 kr - 2,6843 kr 39800 I lager
Fackverk
3.6 mm
8.0 mm
20.0 mm
3
7.0 - 8.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
2,1696 kr - 3,1744 kr Fråga angående leveranstidhär
Fackverk
4.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
2
3.0 - 10.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
8,9431 kr - 8,9431 kr Fråga angående leveranstidhär
Fackverk
3.9 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
1,8788 kr - 2,5149 kr 8798 I lager
Fackverk
1.4 mm
10.6 mm
21.5 mm
1
5.0 - 14.0 mm
Bits med nedsänkt kryss
1,4449 kr - 1,784 kr 1000 I lager
Kupad
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
9
6.4 mm
Rund hylsnyckel
1,2044 kr - 1,4868 kr 18993 I lager
Fackverk
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
9
6.4 mm
Rund hylsnyckel
  • av 2
Skruvnit 7.0 mm (PT) Svart

10082072

Prisintervall
3,3433 kr - 2,4113 kr

Lagernivåer
4069 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    4.0 - 7.0 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Ankarlängd
    11.0 mm
  • Håldiameter
    6.0 mm
Skruvnit 7.0 mm (PT) Svart

10082065

Prisintervall
3,0179 kr - 2,1746 kr

Lagernivåer
54460 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    4.0 - 7.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Ankarlängd
    11.0 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
Skruvnit 8.0 mm (PT) Naturfärgad

10082133

Prisintervall
2,6185 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
90803 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    2.0 - 8.0 mm
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Ankarlängd
    10.7 mm
  • Håldiameter
    6.0 mm
Skruvnit 7.0 mm (PT) Svart

10082126

Prisintervall
2,3965 kr - 1,7308 kr

Lagernivåer
37480 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    2.0 - 7.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Ankarlängd
    9.6 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
Skruvnit 10.5 mm (PT) Nylon 6/6 Svart

10303252

Prisintervall
2,6185 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    4.0 - 10.5 mm
  • Huvuddiameter
    16.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Ankarlängd
    21.0 mm
  • Håldiameter
    9.8 mm
Skruvnit 9.0 mm (PT) Naturfärgad

10082157

Prisintervall
2,8699 kr - 2,0859 kr

Lagernivåer
5394 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.0 - 9.0 mm
  • Huvuddiameter
    17.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Ankarlängd
    12.1 mm
  • Håldiameter
    7.0 mm
Skruvnit 10.0 mm (PT) Svart

10082089

Prisintervall
3,6244 kr - 2,6037 kr

Lagernivåer
24140 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.0 - 10.0 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Ankarlängd
    14.0 mm
  • Håldiameter
    8.0 mm
Skruvnit 10.0 mm (PT) Naturfärgad

10082171

Prisintervall
3,1066 kr - 2,2486 kr

Lagernivåer
107250 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.0 - 10.0 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Ankarlängd
    13.5 mm
  • Håldiameter
    8.0 mm
Skruvnit 8.0 mm (PT) Svart

10082140

Prisintervall
2,6185 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
278500 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    2.0 - 8.0 mm
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Ankarlängd
    10.7 mm
  • Håldiameter
    6.0 mm
Skruvnit 9.0 mm (PT) Svart

10082164

Prisintervall
2,8699 kr - 2,0859 kr

Lagernivåer
88955 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.0 - 9.0 mm
  • Huvuddiameter
    17.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Ankarlängd
    12.1 mm
  • Håldiameter
    7.0 mm
Skruvnit 7.0 mm (PT) Naturfärgad

10082119

Prisintervall
2,3965 kr - 1,7308 kr

Lagernivåer
122507 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    2.0 - 7.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Ankarlängd
    9.6 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
Skruvnit 10.0 mm (PT) Svart

10082188

Prisintervall
3,1066 kr - 2,2486 kr

Lagernivåer
31809 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.0 - 10.0 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Ankarlängd
    13.5 mm
  • Håldiameter
    8.0 mm
Skruvnit 6.0 mm (PT) Svart

10036396

Prisintervall
5,015 kr - 4,9263 kr

Lagernivåer
16347 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    1.5 - 6.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Ankarlängd
    11.0 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
Skruvnit 4.4 mm (PT) Svart

10036419

Prisintervall
7,5892 kr - 7,5892 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.2 - 4.4 mm
  • Huvuddiameter
    15.1 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Ankarlängd
    12.7 mm
  • Håldiameter
    6.4 mm
Skruvnit 8.0 mm (PT) Svart

10036389

Prisintervall
2,6843 kr - 1,763 kr

Lagernivåer
39800 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    7.0 - 8.0 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.6 mm
  • Ankarlängd
    22.0 mm
  • Håldiameter
    8.0 mm
Skruvnit 10.0 mm (PT) Svart

10177839

Prisintervall
3,1744 kr - 2,1696 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.0 - 10.0 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.0 mm
  • Ankarlängd
    14.0 mm
  • Håldiameter
    8.0 mm
Skruvnit 6.0 mm (PT) Svart

10036402

Prisintervall
8,9431 kr - 8,9431 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    1.5 - 6.0 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Ankarlängd
    11.0 mm
  • Håldiameter
    6.0 mm
Skruvnit 14.0 mm (PT) Nylon 6/6 Svart

10303245

Prisintervall
2,5149 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
8798 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    5.0 - 14.0 mm
  • Huvuddiameter
    21.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Ankarlängd
    28.0 mm
  • Håldiameter
    10.6 mm
Skruvnit 6.4 mm 6.4 mm (PT) Nylon Vit

10406786

Prisintervall
1,784 kr - 1,4449 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    6.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Huvuddiameter
    14.3 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Ankarlängd
    38.1 mm
Skruvnit 6.4 mm 6.4 mm (PT) Nylon Vit

10406793

Prisintervall
1,4868 kr - 1,2044 kr

Lagernivåer
18993 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    6.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Ankarlängd
    19.1 mm