Meny Sök

Skruvnit 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Vit

Ankarnitar med stålstift. Med en stomme gjord av stötmodifierad nylon med ett zinkpläterat stålstift. Erbjuder snabb och enkel montering samt hög hållfasthet. Ger termisk och elektrisk isolering och har en hög kraft vid utdragning.
Artikelnummer:

61ASM25100

2000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 8,3068 kr
5000 - 19999 7,4762 kr
20000 + 6,7285 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

8 306,80 kr

1000 x 8,3068 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Paneltjocklekar 6.4 mm
Kompatibel håldiameter 6.4 mm
Huvuddiameter 14.3 mm
Huvudets höjd 2.8 mm
Ankarlängd 25.4 mm
Håldiameter 6.4 mm
Nittyp Skruvnit
Nitens huvudform Kupad
Drevtyp Bits med spår
Modell Fixed Dowel
Nitmaterial Stötmodifierad nylon 6/6
Stiftets material Stål
Färg Vit
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss