Meny Sök

Skruvnit 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Vit

Ankarnitar med stålstift. Med en stomme gjord av stötmodifierad nylon med ett zinkpläterat stålstift. Erbjuder snabb och enkel montering samt hög hållfasthet. Ger termisk och elektrisk isolering och har en hög kraft vid utdragning.
Artikelnummer:

61AST25150

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 8,8734 kr
5000 - 19999 7,986 kr
20000 + 7,1874 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

8 873,40 kr

1000 x 8,8734 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Paneltjocklekar 6.4 mm
Kompatibel håldiameter 6.4 mm
Huvuddiameter 15.9 mm
Huvudets höjd 2.8 mm
Ankarlängd 38.1 mm
Håldiameter 6.4 mm
Nittyp Skruvnit
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits med spår
Modell Fixed Dowel
Nitmaterial Stötmodifierad nylon 6/6
Stiftets material Stål
Färg Vit
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss