Meny Sök

Skruvnit 6.4 mm 4.4 mm (PT) PA Svart

Skruvnitar av nylon 6. När stiftet skruvas in i stommen, expanderar benen och låser niten på plats. Avtagbar med hjälp av en krysskruvdragare. Kan återanvändas.
Artikelnummer:

USR-64125

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 7,1535 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

3 576,75 kr

500 x 7,1535 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Paneltjocklekar 3.2 - 4.4 mm
Kompatibel håldiameter 6.4 mm
Huvuddiameter 15.1 mm
Huvudets höjd 3.0 mm
Ankarlängd 12.7 mm
Håldiameter 6.4 mm
Nittyp Skruvnit
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits med nedsänkt kryss
Modell 3
Nitmaterial Nylon 6
Stiftets material Nylon 6
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss