Meny Sök

Skydd för profilerade flänsytor

I lager

Flänsskyddspluggar med förhöjd yta används för att skydda flänsar för petroleum, gas och vatten. De skyddar exponerade utrustningsytor och rörledningar från smuts och fukt under sandblästringsarbeten. Uppfyller kraven i ANSI och ASME B16.5.

  • Utformade för skydd av profilerade flänsar.
  • Skydd för flänsar av olje-, gas- och vattentyp.
  • Konisk utformning som ger tät passning i rörets insida.
Material: Polyeten Färg: Svart Serienummer: SR1372

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nominell rörstorlek D h d2 d1 Köp
49,0601 kr - 139,3486 kr 26 I lager
ANSI 12"
386.5 mm
33.8 mm
308.7 mm
305.1 mm
8,3448 kr - 17,5241 kr 361 I lager
ANSI 2"
96.6 mm
11.2 mm
52.7 mm
52.1 mm
40,5986 kr - 115,2189 kr 90 I lager
ANSI 10"
328.3 mm
33.8 mm
257.8 mm
253.9 mm
15,081 kr - 31,6701 kr 675 I lager
ANSI 4"
166.4 mm
23.5 mm
104 mm
101.5 mm
11,2461 kr - 23,6168 kr Fråga angående leveranstidhär
ANSI 3"
132 mm
18.5 mm
79 mm
77 mm
32,4819 kr - 91,6926 kr 56 I lager
ANSI 8"
279.9 mm
32.4 mm
205 mm
203.2 mm
6,3661 kr - 18,0368 kr Fråga angående leveranstidhär
ANSI 2.1⁄2"
109.6 mm
12.2 mm
63.8 mm
63.2 mm
15,4872 kr - 43,7349 kr 140 I lager
ANSI 5"
189.9 mm
27.2 mm
129 mm
126.7 mm
6,0036 kr - 12,6077 kr 1 I lager
ANSI 1"
52.8 mm
9.5 mm
29.4 mm
28.2 mm
Flänsskydd 12.010 in 12.155 in Polyeten Svart

10154953

Prisintervall
139,3486 kr - 49,0601 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • D
    386.5 mm
  • d1
    305.1 mm
  • d2
    308.7 mm
  • h
    33.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 12"
Flänsskydd 2.050 in 2.075 in Polyeten Svart

10154977

Prisintervall
17,5241 kr - 8,3448 kr

Lagernivåer
361 I lager
Egenskaper
  • D
    96.6 mm
  • d1
    52.1 mm
  • d2
    52.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 2"
Flänsskydd 9.995 in 10.150 in Polyeten Svart

10154946

Prisintervall
115,2189 kr - 40,5986 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • D
    328.3 mm
  • d1
    253.9 mm
  • d2
    257.8 mm
  • h
    33.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 10"
Flänsskydd 3.995 in 4.095 in Polyeten Svart

10154991

Prisintervall
31,6701 kr - 15,081 kr

Lagernivåer
675 I lager
Egenskaper
  • D
    166.4 mm
  • d1
    101.5 mm
  • d2
    104 mm
  • h
    23.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 4"
Flänsskydd 3.030 in 3.110 in Polyeten Svart

10154984

Prisintervall
23,6168 kr - 11,2461 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    132 mm
  • d1
    77 mm
  • d2
    79 mm
  • h
    18.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 3"
Flänsskydd 8.000 in 8.070 in Polyeten Svart

10155011

Prisintervall
91,6926 kr - 32,4819 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • D
    279.9 mm
  • d1
    203.2 mm
  • d2
    205 mm
  • h
    32.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 8"
Flänsskydd 2.490 in 2.510 in Polyeten Svart

10154960

Prisintervall
18,0368 kr - 6,3661 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    109.6 mm
  • d1
    63.2 mm
  • d2
    63.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 2.1⁄2"
Flänsskydd 4.990 in 5.080 in Polyeten Svart

10155004

Prisintervall
43,7349 kr - 15,4872 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • D
    189.9 mm
  • d1
    126.7 mm
  • d2
    129 mm
  • h
    27.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 5"
Flänsskydd 1.110 in 1.156 in Polyeten Svart

10154939

Prisintervall
12,6077 kr - 6,0036 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • D
    52.8 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    29.4 mm
  • h
    9.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    ANSI 1"