Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.
Finns i olika färger.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bultgänga | D | Färg | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1303 kr - 4,2182 kr | 48750 I lager |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 1,0068 kr - 1,4095 kr | 79100 I lager |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Vit
|
|
||
| 3,5189 kr - 4,9264 kr | 840 I lager |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 2,456 kr - 9,1477 kr | 600 I lager |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Vit
|
|
||
| 1,2941 kr - 1,8117 kr | 1200 I lager |
M14
|
|
Vit
|
1
|
||
| 0,6621 kr - 0,9269 kr | 34445 I lager |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 0,5529 kr - 0,7741 kr | 80000 I lager |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Vit
|
|
||
| 3,2316 kr - 12,0892 kr | 880 I lager |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Svart
|
|
||
| 3,8636 kr - 5,409 kr | 480 I lager |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 1,2424 kr - 1,7393 kr | 959 I lager |
M14
|
|
Svart
|
1
|
||
| 1,9533 kr - 2,7347 kr | 39480 I lager |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 1,623 kr - 2,2722 kr | 6960 I lager |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Vit
|
|
||
| 0,6712 kr - 2,5105 kr | 151400 I lager |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Svart
|
|
||
| 1,4362 kr - 2,0108 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Vit
|
|
||
| 2,2359 kr - 2,4843 kr | 129600 I lager |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Svart
|
|
||
| 0,5529 kr - 2,0525 kr | 26000 I lager |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Svart
|
|
||
| 1,1332 kr - 2,7497 kr | 4950 I lager |
7/16
|
|
Svart
|
1
|
||
| 1,3558 kr - 1,8982 kr | 1365 I lager |
7/16
|
|
Grå
|
1
|
||
| 1,4362 kr - 3,4757 kr | 158880 I lager |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Svart
|
|
||
| 0,6018 kr - 0,8425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
|
Vit
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta