Meny Sök

Skyddspluggar för ledade lager – Öppna

I lager

Öppnad, gångjärnsförsedd skyddsplugg ger ett hållbart skydd. Hjälper till att förhindra att smuts och fukt tränger in i gångjärnslager och svängbara leder. Dess öppna mittdesign gör det enkelt att hänga upp den under förvaring och målning. Klarar temperaturer från -30 C upp till +50 C.

  • Denna skyddsplugg ger ett robust skydd. Det hjälper till att förhindra att smuts och fukt tränger in i ledade lager och svängkopplingar. Profilen har ett öppet centrum som ger möjlighet att hänga upp delen vid förvaring och målning.
  • Tillhandahålls öppen.
Material: PP Färg: Grå Serienummer: SRF0008

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID FD H OD Köp
2,1202 kr - 6,1356 kr 900 I lager
13.8 mm
29.0 mm
7.8 mm
16.0 mm
2,3465 kr - 7,075 kr 6675 I lager
32.0 mm
53.0 mm
17.0 mm
35.0 mm
2,7306 kr - 7,9851 kr 100 I lager
27.0 mm
44.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
4,2249 kr - 12,7997 kr 3960 I lager
57.1 mm
85.5 mm
28.5 mm
60.0 mm
2,2025 kr - 6,8108 kr 3750 I lager
17.0 mm
33.8 mm
12.2 mm
20.0 mm
2,649 kr - 7,9264 kr 825 I lager
37.0 mm
59.7 mm
20.6 mm
40.0 mm
1,3822 kr - 5,343 kr 7313 I lager
22.0 mm
40.2 mm
14.0 mm
25.0 mm
3,8627 kr - 9,4095 kr 840 I lager
47.0 mm
71.5 mm
23.1 mm
50.0 mm
2,6937 kr - 5,5778 kr 1000 I lager
11.0 mm
21.0 mm
6.4 mm
12.0 mm
Lagerplugg 16.0 mm 29.0 mm (DIA) PP Grå

10100097

Prisintervall
6,1356 kr - 2,1202 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • FD
    29.0 mm
  • H
    7.8 mm
  • ID
    13.8 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 35.0 mm 53.0 mm (DIA) PP Grå

10100141

Prisintervall
7,075 kr - 2,3465 kr

Lagernivåer
6675 I lager
Egenskaper
  • FD
    53.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 30.0 mm 44.3 mm (DIA) PP Grå

10100134

Prisintervall
7,9851 kr - 2,7306 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • FD
    44.3 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 60.0 mm 85.5 mm (DIA) PP Grå

10100172

Prisintervall
12,7997 kr - 4,2249 kr

Lagernivåer
3960 I lager
Egenskaper
  • FD
    85.5 mm
  • H
    28.5 mm
  • ID
    57.1 mm
  • OD
    60.0 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 20.0 mm 33.8 mm (DIA) PP Grå

10100110

Prisintervall
6,8108 kr - 2,2025 kr

Lagernivåer
3750 I lager
Egenskaper
  • FD
    33.8 mm
  • H
    12.2 mm
  • ID
    17.0 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 40.0 mm 59.7 mm (DIA) PP Grå

10100158

Prisintervall
7,9264 kr - 2,649 kr

Lagernivåer
825 I lager
Egenskaper
  • FD
    59.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 25.0 mm 40.2 mm (DIA) PP Grå

10100127

Prisintervall
5,343 kr - 1,3822 kr

Lagernivåer
7313 I lager
Egenskaper
  • FD
    40.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    22.0 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 50.0 mm 71.5 mm (DIA) PP Grå

10100165

Prisintervall
9,4095 kr - 3,8627 kr

Lagernivåer
840 I lager
Egenskaper
  • FD
    71.5 mm
  • H
    23.1 mm
  • ID
    47.0 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Material
    PP
Lagerplugg 12.0 mm 21.0 mm (DIA) PP Grå

10100103

Prisintervall
5,5778 kr - 2,6937 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • FD
    21.0 mm
  • H
    6.4 mm
  • ID
    11.0 mm
  • OD
    12.0 mm
  • Material
    PP