Slangklämmor av plast har en egenutvecklad låsningsdesign. Detta ger en säker och bättre tätning från slangar och rör, kopplingar och andra komponenter för att undvika läckage. Detta bidrar till att garantera en stabil anslutning. Har ett trycklås. Resistenta mot kemikalier •Utformade för säker och överlägsen tätning av slangar och rör till kopplingar.Med trycklås, vilket gör dem enkla att montera och demontera.Passar för fordon, industri och rörmokeri. Material: Nylon 6/6, PA Färg: Svart, Naturfärgad, Vit, Grå Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | Färg | d1 | Montering | W | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0267 kr - 3,6984 kr | 2782 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
0.26 in
6.6 mm
|
Snabbmonterat
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 13,0628 kr - 21,1698 kr | 574 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
Svart
|
2.598 in
66.0 mm
|
Överlappande design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 2,3817 kr - 4,3493 kr | 8800 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
Överlappande design
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 5,5772 kr - 12,3084 kr | 5862 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Svart
|
1.614 in
41.0 mm
|
Överlappande design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 5,2369 kr - 8,5212 kr | 56096 I lager |
1.398 in
35.5 mm
|
Svart
|
1.28 in
32.5 mm
|
Överlappande design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 3,151 kr - 5,7547 kr | 3600 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
0.504 in
12.8 mm
|
Överlappande design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 5,4736 kr - 12,0569 kr | 9 I lager |
1.634 in
41.5 mm
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Överlappande design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 6,3021 kr - 12,3527 kr | 1991 I lager |
2.106 in
53.5 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Överlappande design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 3,3729 kr - 5,4736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Överlappande design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 4,3345 kr - 7,0122 kr | 61744 I lager |
1.28 in
32.5 mm
|
Svart
|
1.161 in
29.5 mm
|
Överlappande design
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 3,225 kr - 5,2369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
Svart
|
0.807 in
20.5 mm
|
Överlappande design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 3,0475 kr - 4,9559 kr | 16440 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Svart
|
0.669 in
17.0 mm
|
Överlappande design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 6,4352 kr - 12,5894 kr | 11269 I lager |
2.244 in
57.0 mm
|
Svart
|
2.087 in
53.0 mm
|
Överlappande design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 2,9587 kr - 4,7931 kr | 11500 I lager |
0.677 in
17.2 mm
|
Vit
|
0.591 in
15.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 5,5772 kr - 12,3084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.752 in
44.5 mm
|
Vit
|
1.614 in
41.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 4,3345 kr - 7,0122 kr | 4604 I lager |
1.28 in
32.5 mm
|
Grå
|
1.161 in
29.5 mm
|
Snabbmonterat
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 6,4352 kr - 12,5894 kr | 200 I lager |
2.244 in
57.0 mm
|
Grå
|
2.087 in
53.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 5,4736 kr - 12,0569 kr | 6530 I lager |
1.634 in
41.5 mm
|
Grå
|
1.496 in
38.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 3,225 kr - 5,2369 kr | 7704 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Grå
|
0.807 in
20.5 mm
|
Snabbmonterat
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 2,1155 kr - 3,8611 kr | 221 I lager |
0.362 in
9.2 mm
|
Vit
|
0.315 in
8.0 mm
|
Snabbmonterat
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta