Meny Sök

Slottex-pluggar

I lager

Pluggar med skåra har en dubbel tätningsring på flänsens undersida som ger säker och pålitlig tätning. Utformade med fem kompletta gängor för säker passning. Skyddar mot smuts, damm, skräp, flytande restprodukter och korrosion. Huvudet är utformat för att fånga upp vätska när pluggen sitter säkert på plats.

De här tätningspluggarna är lätta att få plats och ta bort för hand. Sexkantshuvudet innebär att pluggen kan appliceras/tas bort med skruvmejsel, skiftnyckel, insexnyckel eller hylsnyckel. Sortimentet omfattar ett brett utbud dimensioner som passar metriska gängor och BSP- samt UNF-gängor.

Används i diverse tillämpningar, inklusive i branscher som hydraulik, pneumatik och teknik.

  • Försedda med en dubbel tätningsring för att ge en säker och tillförlitlig tätning.
  • Skyddar från föroreningar och inträngande fukt.
  • Lätta att få plats och ta bort för hand.
Material: LDPE, PA, Polyeten Färg: Gul, Blå Serienummer: SR1005, SR1007, SR1117

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlekar h Färg Material Gängstandard Typ Köp
4,8819 kr - 6,8347 kr 2010 I lager
45.0 mm
M36 x 1;5
12.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
3,8463 kr - 3,8463 kr 3917 I lager
38.0 mm
M30 x 1;5
12.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
6,6719 kr - 6,6719 kr 2618 I lager
52.0 mm
M45 x 1;5
12.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
7,3081 kr - 10,9769 kr 877 I lager
52.0 mm
M45 x 2;0
13.5 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
4,3345 kr - 4,3345 kr 7330 I lager
38.0 mm
M30 x 2;0
13.5 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
6,4648 kr - 6,4648 kr 1185 I lager
50.0 mm
M42 x 2;0
13.5 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
5,4736 kr - 5,4736 kr 3459 I lager
45.0 mm
M36 x 2;0
13.5 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
2,293 kr - 2,293 kr 12898 I lager
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
12.0 mm
Gul
Nylon 6
1,0178 kr - 1,4249 kr 22928 I lager
12.5 mm
M8 x 1;0
8.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
2,4705 kr - 3,4587 kr Fråga angående leveranstidhär
33.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
12.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
7,9442 kr - 7,9442 kr 2264 I lager
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
15.0 mm
Gul
Nylon 6
1,0548 kr - 1,4767 kr 24500 I lager
14.5 mm
M10 x 1;0
9.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
0,9719 kr - 1,3607 kr 11475 I lager
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
1,324 kr - 1,8536 kr 51100 I lager
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
10.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
1,0799 kr - 1,0799 kr 14445 I lager
17.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
1,9823 kr - 2,7753 kr 8564 I lager
28.5 mm
7/8 in - 14 UNF
12.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
1,0607 kr - 1,4849 kr 482 I lager
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Gul
Nylon 6
UNF
4,0386 kr - 5,6541 kr 23692 I lager
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Gul
Nylon 6
BSP
10,9621 kr - 10,9621 kr 10354 I lager
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Gul
Nylon 6
1,0932 kr - 1,5305 kr 8000 I lager
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Gul
Nylon 6
Metrisk
  • av 5
Slottexplugg 45.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262344

Prisintervall
6,8347 kr - 4,8819 kr

Lagernivåer
2010 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M36 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 38.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262320

Prisintervall
3,8463 kr - 3,8463 kr

Lagernivåer
3917 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M30 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 52.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262368

Prisintervall
6,6719 kr - 6,6719 kr

Lagernivåer
2618 I lager
Egenskaper
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    M45 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 52.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262429

Prisintervall
10,9769 kr - 7,3081 kr

Lagernivåer
877 I lager
Egenskaper
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M45 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 38.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262382

Prisintervall
4,3345 kr - 4,3345 kr

Lagernivåer
7330 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M30 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 50.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262412

Prisintervall
6,4648 kr - 6,4648 kr

Lagernivåer
1185 I lager
Egenskaper
  • SW
    27.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M42 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 45.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262405

Prisintervall
5,4736 kr - 5,4736 kr

Lagernivåer
3459 I lager
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gängstorlekar
    M36 x 2;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 29.5 mm Gul Nylon 6

10262450

Prisintervall
2,293 kr - 2,293 kr

Lagernivåer
12898 I lager
Egenskaper
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    5/8 in - 14 BSP
  • Färg
    Gul
Slottexplugg 12.5 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10253809

Prisintervall
1,4249 kr - 1,0178 kr

Lagernivåer
22928 I lager
Egenskaper
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstorlekar
    M8 x 1;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 33.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262160

Prisintervall
3,4587 kr - 2,4705 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 1/16 in - 12 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 56.0 mm Gul Nylon 6

10262467

Prisintervall
7,9442 kr - 7,9442 kr

Lagernivåer
2264 I lager
Egenskaper
  • SW
    37.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 1/2 in - 11 BSP
  • Färg
    Gul
Slottexplugg 14.5 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10253816

Prisintervall
1,4767 kr - 1,0548 kr

Lagernivåer
24500 I lager
Egenskaper
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M10 x 1;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 16.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262085

Prisintervall
1,3607 kr - 0,9719 kr

Lagernivåer
11475 I lager
Egenskaper
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/8 in - 24 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 22.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262122

Prisintervall
1,8536 kr - 1,324 kr

Lagernivåer
51100 I lager
Egenskaper
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    5/8 in - 18 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 17.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10262269

Prisintervall
1,0799 kr - 1,0799 kr

Lagernivåer
14445 I lager
Egenskaper
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12 x 1;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Slottexplugg 28.5 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262146

Prisintervall
2,7753 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
8564 I lager
Egenskaper
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8 in - 14 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 19.0 mm UNF Gängor Gul Nylon 6

10262108

Prisintervall
1,4849 kr - 1,0607 kr

Lagernivåer
482 I lager
Egenskaper
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in - 20 UNF
  • Gängstandard
    UNF
Slottexplugg 50.0 mm BSP-gängor Gul Nylon 6

10253847

Prisintervall
5,6541 kr - 4,0386 kr

Lagernivåer
23692 I lager
Egenskaper
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Gängstandard
    BSP
Slottexplugg 68.0 mm Gul Nylon 6

10262474

Prisintervall
10,9621 kr - 10,9621 kr

Lagernivåer
10354 I lager
Egenskaper
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlekar
    2 in - 11 BSP
  • Färg
    Gul
Slottexplugg 17.0 mm Metriska Gängor Gul Nylon 6

10253823

Prisintervall
1,5305 kr - 1,0932 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk