Meny Sök

Slutna linjära bussningar med kullager

I lager

Dessa linjära kulbussningar används i linjära rörelsesystem och är utformade för jämn och exakt rörelse längs en linjär axel, vilket möjliggör exakt positionering och rörelsestyrning. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.

Det finns tre typer i denna produktgrupp:

  • Slutna linjära bussningar med kullager: Används på härdade axlar. Extremt slitage-, korrosions- och slagtåliga. Den robusta utformningen säkerställer att bussningarna tål stora belastningar, höga hastigheter och extrema driftsförhållanden utan att ge avkall på prestanda eller livslängd.
  • Rostfria kulbussningar: De här bussningarna används på korrosionsresistenta härdade axlar. De finns i olika versioner, justerbara, med dubbel cirkulär fläns och förlängda. Extremt korrosionsresistenta, hållbara och starka.
  • Långa linjära bussningar: Används på härdade axlar. Utformade för tillämpningar som kräver linjär rörelse över långa slag, vilket säkerställer maximal prestanda och pålitlighet.

Utformningen ger jämn och exakt linjär rörelse med låg friktion och som minskar slitage. Tål temperaturer från -20 C till +80 C. Perfekt för användning i tillämpningar som bilutrustning, stanspressar och tryckmaskiner.

  • Används i linjära rörelsesystem och är utformade för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel.
  • Tål temperaturer från -20 C till +80 C.
  • Perfekt för användning i tillämpningar som bilutrustning, stanspressar och tryckmaskiner.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 Material d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Köp
135,4052 kr - 193,4863 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5
Rostfritt stål
6.0
12.0
19.0
Closed
168,6112 kr - 240,8899 kr 1 I lager
13.5
Rostfritt stål
6.0
12.0
19.0
Closed
70,636 kr - 100,9086 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5
Stål
6.0
12.0
19.0
Closed
137,2826 kr - 196,0677 kr 5 I lager
22.0
Rostfritt stål
10.0
19.0
29.0
Closed
15 I lager
22.0
Stål
10.0
19.0
29.0
Closed
195,833 kr - 279,7279 kr 18 I lager
22.0
Rostfritt stål
10.0
19.0
29.0
Closed
2 219,4017 kr - 3 170,5236 kr Fråga angående leveranstidhär
77.6
Rostfritt stål
50.0
75.0
100.0
Closed
1 067,1667 kr - 1 524,5407 kr 4 I lager
52.1
Rostfritt stål
30.0
47.0
68.0
Closed
957,81 kr - 1 368,2497 kr Fråga angående leveranstidhär
60.6
Rostfritt stål
40.0
62.0
80.0
Closed
1 636,5961 kr - 2 338,028 kr Fråga angående leveranstidhär
60.6
Rostfritt stål
40.0
62.0
80.0
Closed
197,241 kr - 281,84 kr 92 I lager
45.8
Stål
12.0
22.0
61.0
Double Length
Fråga angående leveranstidhär
101.7
Rostfritt stål
60.0
90.0
125.0
Closed
Fråga angående leveranstidhär
77.6
Rostfritt stål
50.0
75.0
100.0
Closed
734,0511 kr - 1 048,6277 kr 6 I lager
52.1
Rostfritt stål
30.0
47.0
68.0
Closed
5 250,1787 kr - 7 500,2051 kr Fråga angående leveranstidhär
101.7
Rostfritt stål
60.0
90.0
125.0
Closed
283,0133 kr - 404,3383 kr 15 I lager
44.1
Rostfritt stål
25.0
40.0
58.0
Closed
207,0972 kr - 295,8029 kr 15 I lager
52.1
Stål
30.0
47.0
68.0
Closed
199,7051 kr - 285,36 kr 86 I lager
24.9
Rostfritt stål
16.0
26.0
36.0
Closed
230,095 kr - 328,6568 kr 6 I lager
49.8
Stål
16.0
26.0
70.0
Double Length
161,6884 kr - 230,9163 kr 12 I lager
44.1
Stål
25.0
25.0
40.0
Closed
  • av 3
Linjär kulbussning Closed 6.0 12.0 19.0 Rostfritt stål

20157289

Prisintervall
193,4863 kr - 135,4052 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Linjär kulbussning Closed 6.0 12.0 19.0 Rostfritt stål

20157333

Prisintervall
240,8899 kr - 168,6112 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Linjär kulbussning Closed 6.0 12.0 19.0 Stål

20157258

Prisintervall
100,9086 kr - 70,636 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Linjär kulbussning 10.0 19.0 29.0 Rostfritt stål

20157296

Prisintervall
196,0677 kr - 137,2826 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Linjär kulbussning Closed 10.0 19.0 29.0 Stål

20157265


Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Linjär kulbussning 10.0 19.0 29.0 Rostfritt stål

20157340

Prisintervall
279,7279 kr - 195,833 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Linjär kulbussning 50.0 75.0 100.0 Rostfritt stål

20158255

Prisintervall
3 170,5236 kr - 2 219,4017 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Linjär kulbussning 30.0 47.0 68.0 Rostfritt stål

20158231

Prisintervall
1 524,5407 kr - 1 067,1667 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Linjär kulbussning 40.0 62.0 80.0 Rostfritt stål

20158200

Prisintervall
1 368,2497 kr - 957,81 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Linjär kulbussning 40.0 62.0 80.0 Rostfritt stål

20158248

Prisintervall
2 338,028 kr - 1 636,5961 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Linjär kulbussning Double Length 12.0 22.0 61.0 Stål

20158309

Prisintervall
281,84 kr - 197,241 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Double Length
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    61.0
Linjär kulbussning Closed 60.0 90.0 125.0 Rostfritt stål

20158224


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Linjär kulbussning Closed 50.0 75.0 100.0 Rostfritt stål

20158217


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Linjär kulbussning 30.0 47.0 68.0 Rostfritt stål

20158194

Prisintervall
1 048,6277 kr - 734,0511 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Linjär kulbussning 60.0 90.0 125.0 Rostfritt stål

20158262

Prisintervall
7 500,2051 kr - 5 250,1787 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Linjär kulbussning 25.0 40.0 58.0 Rostfritt stål

20155667

Prisintervall
404,3383 kr - 283,0133 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Linjär kulbussning Closed 30.0 47.0 68.0 Stål

20155766

Prisintervall
295,8029 kr - 207,0972 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Linjär kulbussning 16.0 26.0 36.0 Rostfritt stål

20155476

Prisintervall
285,36 kr - 199,7051 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Linjär kulbussning Double Length 16.0 26.0 70.0 Stål

20155551

Prisintervall
328,6568 kr - 230,095 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Double Length
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Linjär kulbussning Closed 25.0 25.0 40.0 Stål

20155681

Prisintervall
230,9163 kr - 161,6884 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    25.0
  • l1
    40.0