HTTP Status 400 – Bad Request

Meny Sök

Smörjnippelhattar

I lager

Smörjnippelhattar är utformade för att skydda smörjnipplar från damm, fukt, smuts och andra föroreningar. I vårt sortiment finns hattar med eller utan dragflik för att underlätta borttagningen. Hatten kan fås med räfflat eller slätt huvud för att lätt kunna greppas. De här smörjnippelhattarna kan också användas som en synlig indikation på om nippeln har smorts.

De utgör en prisvärd lösning, går snabbt och lätt att sätta på plats och ta bort.

Används i tillämpningar med vätskeöverföring där smörjnipplar förekommer.

  • Skyddar mot damm, fukt, smuts och andra föroreningar.
  • Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
  • Lämpar sig för användning i tillämpningar där smörjnipplar används, t.ex. maskiner, utrustning och fordon.
Material: TPE, LDPE Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SRPITPE, SRPI, SR1019

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Image
Type 5
7 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet With Strap Färg Material D Typ Köp
0,8632 kr - 1,3285 kr 735000 I lager
Röd
LDPE
6.0 mm
3 – Standardskydd
0,8632 kr - 1,3285 kr 1022088 I lager
Gul
LDPE
6.02 mm
5
0,5856 kr - 1,0707 kr 222528 I lager
Röd
LDPE
6.3 mm
4
0,3043 kr - 0,4734 kr 1455 I lager
Svart
TPE
6.0 mm
1
0,2435 kr - 0,3787 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
LDPE
6.0 mm
1
0,2909 kr - 0,4526 kr 99 I lager
Svart
TPE
6.0 mm
2
0,2548 kr - 0,3964 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
LDPE
6.0 mm
2
Smörjnippelhatt 6.0 mm LDPE Röd

087063000503

Prisintervall
1,3285 kr - 0,8632 kr

Lagernivåer
735000 I lager
Egenskaper
  • D
    6.0 mm
  • Bandlängd
    29.5 mm
  • Fliklängd
    30.0 mm
  • Brickans håldiameter
    6.4 mm
  • Färg
    Röd
Smörjnippelhatt 6.02 mm LDPE Gul

087063029103

Prisintervall
1,3285 kr - 0,8632 kr

Lagernivåer
1022088 I lager
Egenskaper
  • D
    6.02 mm
  • Bandlängd
    30.0 mm
  • Fliklängd
    30.0 mm
  • Brickans håldiameter
    6.0 mm
  • Färg
    Gul
Smörjnippelhatt 6.3 mm LDPE Röd

61454

Prisintervall
1,0707 kr - 0,5856 kr

Lagernivåer
222528 I lager
Egenskaper
  • D
    6.3 mm
  • Bandlängd
    11.6 mm
  • Fliklängd
    11.6 mm
  • Brickans håldiameter
    6.2 mm
  • Färg
    Röd
Smörjnippelhatt 6.0 mm TPE Svart

20571528

Prisintervall
0,4734 kr - 0,3043 kr

Lagernivåer
1455 I lager
Egenskaper
  • D
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3923509000
Smörjnippelhatt 6.0 mm LDPE Röd

20571504

Prisintervall
0,3787 kr - 0,2435 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    6.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3923509000
Smörjnippelhatt 6.0 mm TPE Svart

20571511

Prisintervall
0,4526 kr - 0,2909 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • D
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3923509000
Smörjnippelhatt 6.0 mm LDPE Röd

20571498

Prisintervall
0,3964 kr - 0,2548 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    6.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3923509000
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request