Meny Sök

Toggle Clamp 130 ° 46.0 mm 25.50 kN Stål

Artikelnummer:

10349885

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 313.0 mm
Hållkraft 2600.0 kg
Typ av montage Flanged Base
Handtagets rörelse Push Pull
Commodity Code 8205700000
Allt material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss