Grundmodellen av snabbspännaren med tryck- och dragfunktion håller material på plats med hjälp av en kolvmekanism för positiv, linjär funktion. Den låga profilen används vid klämning av sidor eller ändar i tillämpningar med höjdbegränsningar.
Serienummer: SR5448
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagets rörelse | Totallängd | Material | Typ av montage | Hållkraft | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130,6603 kr - 139,247 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Push Pull
|
2.677 in
68.0 mm
|
Rostfritt stål;PVC
|
Med fläns
|
99.2 lbs
45.0 kg
|
||
493,3578 kr - 525,7271 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Push Pull
|
6.024 in
153.0 mm
|
Rostfritt stål;PVC
|
Med fläns
|
701.1 lbs
318.0 kg
|
||
586,8748 kr - 586,8748 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Push Pull
|
|
Rostfritt stål;PVC
|
Genomgående hål
|
385.8 lbs
175.0 kg
|
||
219,7659 kr - 234,1858 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Push Pull
|
5.504 in
139.8 mm
|
Rostfritt stål;PVC
|
Med fläns
|
299.8 lbs
136.0 kg
|
||
271,3607 kr - 289,0635 kr | 34 I lager |
Push Pull
|
2.661 in
67.6 mm
|
Rostfritt stål;PVC
|
Med fläns
|
99.2 lbs
45.0 kg
|
||
259,1432 kr - 259,1432 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Push Pull
|
4.803 in
122.0 mm
|
Stål
|
Flanged Base
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
419,5779 kr - 419,5779 kr | 47 I lager |
Push Pull
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stål
|
Flanged Base
|
1763.7 lbs
800.0 kg
|
||
930,4692 kr - 930,4692 kr | 34 I lager |
Push Pull
|
7.047 in
179.0 mm
|
Stål
|
Flanged Base
|
1763.7 lbs
800.0 kg
|
||
255,1937 kr - 255,1937 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Pull
|
4.409 in
112.0 mm
|
Stål
|
Flanged Base
|
1102.3 lbs
500.0 kg
|
||
859,5149 kr - 859,5149 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Pull
|
8.346 in
212.0 mm
|
Stål
|
Flanged Base
|
3968.3 lbs
1800.0 kg
|
||
636,9764 kr - 636,9764 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Push Pull
|
6.634 in
168.5 mm
|
Stål
|
Flanged Base
|
1984.2 lbs
900.0 kg
|
||
205,8078 kr - 205,8078 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Pull
|
3.346 in
85.0 mm
|
Stål
|
Flanged Base
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
446,5889 kr - 446,5889 kr | 60 I lager |
Pull
|
6.634 in
168.5 mm
|
Stål
|
Flanged Base
|
1984.2 lbs
900.0 kg
|
||
429,6567 kr - 429,6567 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Pull
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Flanged Base
|
771.6 lbs
350.0 kg
|
||
954,8598 kr - 954,8598 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Pull
|
6.634 in
168.5 mm
|
Rostfritt stål
|
Flanged Base
|
1984.2 lbs
900.0 kg
|
||
321,8141 kr - 321,8141 kr | 8 I lager |
Push Pull
|
4.37 in
111.0 mm
|
Stål
|
Flanged Base
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
||
485,896 kr - 485,896 kr | 28 I lager |
Push Pull
|
6.024 in
153.0 mm
|
Stål
|
Flanged Base
|
1322.8 lbs
600.0 kg
|
||
297,7159 kr - 317,0529 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Push Pull
|
2.512 in
63.8 mm
|
Rostfritt stål;PVC
|
Genomgående hål
|
209.4 lbs
95.0 kg
|
||
611,9781 kr - 611,9781 kr | 1 I lager |
Push Pull
|
6.594 in
167.5 mm
|
Rostfritt stål;PVC
|
Genomgående hål
|
826.7 lbs
375.0 kg
|
||
221,4298 kr - 221,4298 kr | 11 I lager |
Push Pull
|
5.472 in
139.0 mm
|
Stål
|
Flanged Base
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.