Meny Sök

Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Stål

Artikelnummer:

10349892

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 148.0 mm
Hållkraft 350.0 kg
Typ av montage Flanged Base
Handtagets rörelse Tryck och drag536, 541 - 542
Commodity Code 7326909890
Allt material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss