Meny Sök

Snabbspännare med tryck- och dragfunktion 45.0 kg Med fläns

Flanged Base Manual Push Pull Clamp fits spindle threads to hold materials in place with 45.0 kg | 99.2 lbs of force. The low profile clamp uses a Forward Action to prevent slippage and movement.
Artikelnummer:

493809

68 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 29 289,0635 kr
30 + 271,3607 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 67.6 mm
Hållkraft 45.0 kg
Typ av montage Flanged
Handtagets rörelse Push Pull
Commodity Code 7326909890
Allt material Rostfritt stål; polyvinylklorid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss