En mängd reglar och kläppar av metall och plast finns i hårdvarusortimentet. Olika materialalternativ finns, med kläppar tillverkade i naturlig POM, pläterat stål och nylon och reglar i olika varianter av nylon. Kläppen monteras med kolvbasen och skruvas i dörren eller monteras på utsidan av den avtagbara panelen. Haken är avsedd för montering antingen i träskåp eller i en panel
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Fotdjup | Maximal håldiameter i avtagbar panel | Maximal diameter, hål i fast panel | Sluten höjd | Huvuddiameter | Paneltjocklek | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0999 kr - 5,4056 kr | 1000 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 1,8994 kr - 4,8775 kr | 15500 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 2,0999 kr - 5,4056 kr | 19800 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 10303269 | 2,0999 kr - 5,4056 kr | 3000 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|
| 2,8686 kr - 3,1954 kr | 8958 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 2,0999 kr - 5,4056 kr | 5690 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta