Meny Sök

Spännhandtag av hantyp 37.5 mm M5 GF PA Svart

Artikelnummer:

1219238

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 699 36,2558 kr
700 + 32,7557 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

362,56 kr

10 x 36,2558 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Knappfärg Orange
Färg Svart
Allt material Glasfiberförstärkt teknisk polymer
Gängans material Stål
Basens höjd 29.5 mm
Handtagsdiameter 15.5 mm
Handtagslängd 37.5 mm
Handtagsradie 30.0 mm
Total höjd 30.0 mm
Gängans längd 10.0 mm
Gängstorlek M5
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss