Meny Sök

Spännhandtag - Droppformat handtag/gängad bult

I lager

Droppformade spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
114 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Total höjd Handtagsradie Köp
116,9526 kr - 116,9526 kr 223 I lager
M6
136,8695 kr - 136,8695 kr 80 I lager
M8
138,1546 kr - 152,1459 kr 60 I lager
M8
181,4993 kr - 181,4993 kr 12 I lager
M10
206,2798 kr - 206,2798 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
69,5896 kr - 69,5896 kr 555 I lager
M6
113,1105 kr - 113,1105 kr 121 I lager
M10
68,1275 kr - 74,836 kr 307 I lager
M6
79,4294 kr - 88,7562 kr 60 I lager
M8
102,0522 kr - 115,7668 kr 40 I lager
M10
124,317 kr - 138,1608 kr 130 I lager
M8
163,251 kr - 181,4993 kr 117 I lager
M10
138,1608 kr - 138,1608 kr 7 I lager
M8
208,79 kr - 208,79 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
163,8258 kr - 163,8258 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
80,4642 kr - 80,4642 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
124,9509 kr - 124,9509 kr 71 I lager
M12
74,4654 kr - 80,4642 kr 110 I lager
M8
79,9457 kr - 89,3149 kr 550 I lager
M8
1 112,5096 kr - 1 112,5096 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
69.0 mm
92.0 mm
  • av 6
Spännhandtag 42.0 mm Gängad pinnbult M6 20.0 mm Svart

10268421

Prisintervall
116,9526 kr - 116,9526 kr

Lagernivåer
223 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    25.0 mm
  • Handtagslängd
    42.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 20.0 mm Svart

10268476

Prisintervall
136,8695 kr - 136,8695 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 50.0 mm Svart

10268513

Prisintervall
152,1459 kr - 138,1546 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 78.0 mm Gängad pinnbult M10 50.0 mm Svart

10268568

Prisintervall
181,4993 kr - 181,4993 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    36.0 mm
  • Handtagslängd
    78.0 mm
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 40.0 mm Svart

10268605

Prisintervall
206,2798 kr - 206,2798 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    43.0 mm
  • Handtagslängd
    92.0 mm
Spännhandtag av hontyp 42.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6

10268643

Prisintervall
69,5896 kr - 69,5896 kr

Lagernivåer
555 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    25.0 mm
  • Handtagslängd
    42.0 mm
Spännhandtag av hontyp 84.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6

10268698

Prisintervall
113,1105 kr - 113,1105 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    36.0 mm
  • Handtagslängd
    84.0 mm
Spännhandtag 42.0 mm Gängad pinnbult M6 16.0 mm Svart

10268735

Prisintervall
74,836 kr - 68,1275 kr

Lagernivåer
307 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    25.0 mm
  • Handtagslängd
    42.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 20.0 mm Svart

10268780

Prisintervall
88,7562 kr - 79,4294 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 84.0 mm Gängad pinnbult M10 20.0 mm Svart

10268827

Prisintervall
115,7668 kr - 102,0522 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    36.0 mm
  • Handtagslängd
    84.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 25.0 mm Svart

10268483

Prisintervall
138,1608 kr - 124,317 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 78.0 mm Gängad pinnbult M10 63.0 mm Svart

10268575

Prisintervall
181,4993 kr - 163,251 kr

Lagernivåer
117 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    36.0 mm
  • Handtagslängd
    78.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 32.0 mm Svart

10268490

Prisintervall
138,1608 kr - 138,1608 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 63.0 mm Svart

10268612

Prisintervall
208,79 kr - 208,79 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    43.0 mm
  • Handtagslängd
    92.0 mm
Spännhandtag 78.0 mm Gängad pinnbult M10 32.0 mm Svart

10268537

Prisintervall
163,8258 kr - 163,8258 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    36.0 mm
  • Handtagslängd
    78.0 mm
Spännhandtag av hontyp 65.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6

10268650

Prisintervall
80,4642 kr - 80,4642 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag av hontyp 84.0 mm M12 Glass Filled Nylon 6

10268704

Prisintervall
124,9509 kr - 124,9509 kr

Lagernivåer
71 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    36.0 mm
  • Handtagslängd
    84.0 mm
Spännhandtag av hontyp 65.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6

10268674

Prisintervall
80,4642 kr - 74,4654 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 25.0 mm Svart

10268797

Prisintervall
89,3149 kr - 79,9457 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Gängans material
    Stål
  • Basens höjd
    31.5 mm
  • Handtagslängd
    65.0 mm
Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 Naturfärgad

10285534

Prisintervall
1 112,5096 kr - 1 112,5096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Typ av montage
    Threaded Insert
  • Gängans material
    Rostfritt stål
  • Basens höjd
    43.0 mm