Meny Sök

Spännhandtag av hantyp 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Svart

Artikelnummer:

1219263

56 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 699 35,8374 kr
700 + 32,3506 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

358,37 kr

10 x 35,8374 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Knappfärg Grå
Färg Svart
Allt material Glasfiberförstärkt teknisk polymer
Gängans material Stål
Basens höjd 29.5 mm
Handtagsdiameter 15.5 mm
Handtagslängd 52.0 mm
Handtagsradie 44.0 mm
Total höjd 32.5 mm
Gängans längd 16.0 mm
Gängstorlek M6
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss