Meny Sök

Spännhandtag av hantyp 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Svart

Artikelnummer:

1219288

988 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 299 41,973 kr
300 + 38,2374 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

419,73 kr

10 x 41,973 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Knappfärg Röd
Färg Svart
Allt material Glasfiberförstärkt teknisk polymer
Gängans material Stål
Basens höjd 37.5 mm
Handtagsdiameter 19.0 mm
Handtagslängd 73.5 mm
Handtagsradie 63.0 mm
Total höjd 43.0 mm
Gängans längd 25.0 mm
Gängstorlek M8
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss