Meny Sök

Spännhandtag 42.0 mm Gängad pinnbult M6 20.0 mm

Artikelnummer:

490928

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 110,239 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 102,39 kr

10 x 110,239 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Pressgjuten zink
Typ av montage Gängad pinnbult
Gängans material Stål
Basens höjd 25.0 mm
Kroppens diameter 9.7 mm
Handtagslängd 42.0 mm
Handtagsradie 42.0 mm
Total höjd 37.0 mm
Gängans längd 20.0 mm
Gängstorlek M6
Commodity Code 7907000090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss