Meny Sök

Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 16.0 mm

Artikelnummer:

490931

40 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 121,8278 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 218,28 kr

10 x 121,8278 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Pressgjuten zink
Typ av montage Gängad pinnbult
Gängans material Stål
Basens höjd 31.5 mm
Kroppens diameter 13.5 mm
Handtagslängd 65.0 mm
Handtagsradie 65.0 mm
Total höjd 50.0 mm
Gängans längd 16.0 mm
Gängstorlek M8
Commodity Code 7907000090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss