Meny Sök

Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 25.0 mm

Artikelnummer:

490942

40 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 180,7321 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 807,32 kr

10 x 180,7321 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Pressgjuten zink
Typ av montage Stud
Gängans material Stål
Basens höjd 43.0 mm
Kroppens diameter 18.5 mm
Handtagslängd 92.0 mm
Handtagsradie 92.0 mm
Total höjd 69.0 mm
Gängans längd 25.0 mm
Gängstorlek M12
Commodity Code 7907000090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss