Meny Sök

Spännhandtag av hontyp 84.0 mm M8 GF PA Svart

Artikelnummer:

490951

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 95,4774 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

954,77 kr

10 x 95,4774 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Knappfärg Svart
Färg Svart
Allt material Glasarmerad polyamid 6.6
Typ av montage Gängad insats
Gängans material Stål
Basens höjd 36.0 mm
Kroppens diameter 15.7 mm
Handtagslängd 84.0 mm
Handtagsradie 84.0 mm
Total höjd 61.0 mm
Gängstorlek M8
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss