Meny Sök

Spännhandtag 42.0 mm Gängad pinnbult M6 16.0 mm Svart

Artikelnummer:

490956

54 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 299 70,5401 kr
300 + 64,2167 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

705,40 kr

10 x 70,5401 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Glasarmerad polyamid 6.6
Typ av montage Gängad pinnbult
Gängans material Stål
Basens höjd 25.0 mm
Kroppens diameter 9.7 mm
Handtagslängd 42.0 mm
Handtagsradie 42.0 mm
Total höjd 37.0 mm
Gängans längd 16.0 mm
Gängstorlek M6
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss