Meny Sök

Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 16.0 mm Svart

Artikelnummer:

490959

80 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 82,6606 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

826,61 kr

10 x 82,6606 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Glasarmerad polyamid 6.6
Typ av montage Gängad pinnbult
Gängans material Stål
Basens höjd 31.5 mm
Kroppens diameter 13.5 mm
Handtagslängd 65.0 mm
Handtagsradie 65.0 mm
Total höjd 50.0 mm
Gängans längd 16.0 mm
Gängstorlek M8
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss