Meny Sök

Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 32.0 mm Svart

Artikelnummer:

490962

30 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 149 85,2579 kr
150 + 75,681 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

852,58 kr

10 x 85,2579 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Glasarmerad polyamid 6.6
Typ av montage Gängad pinnbult
Gängans material Stål
Basens höjd 31.5 mm
Kroppens diameter 13.5 mm
Handtagslängd 65.0 mm
Handtagsradie 65.0 mm
Total höjd 50.0 mm
Gängans längd 32.0 mm
Gängstorlek M8
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss