Meny Sök

Spännhandtag 84.0 mm Gängad pinnbult M10 32.0 mm Svart

Artikelnummer:

490965

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 59 110,7611 kr
60 + 97,8375 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 107,61 kr

10 x 110,7611 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Glasarmerad polyamid 6.6
Typ av montage Stud
Gängans material Stål
Basens höjd 36.0 mm
Kroppens diameter 15.7 mm
Handtagslängd 84.0 mm
Handtagsradie 84.0 mm
Total höjd 61.0 mm
Gängans längd 32.0 mm
Gängstorlek M10
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss