Meny Sök

Spännhandtag 42.0 mm Gängad pinnbult M5 Naturfärgad

Extra kraftiga klämhandtag av rostfritt stål, fungerar genom en enkel lyft- och vridfunktion. Idealiskt för medicinsk industri, läkemedelstillverkning och livsmedelsindustri.
Artikelnummer:

498489

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 469,3488 kr
50 + 445,8814 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

4 693,49 kr

10 x 469,3488 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Rostfritt stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Gängans material Rostfritt stål
Basens höjd 25.0 mm
Kroppens diameter 9.7 mm
Handtagslängd 42.0 mm
Handtagsradie 42.0 mm
Total höjd 37.0 mm
Gängstorlek M5
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss