Meny Sök

Spännhandtag 65.0 mm Gängad pinnbult M8 Naturfärgad

Extra kraftiga klämhandtag av rostfritt stål, fungerar genom en enkel lyft- och vridfunktion. Idealiskt för medicinsk industri, läkemedelstillverkning och livsmedelsindustri.
Artikelnummer:

498492

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 547,4288 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

5 474,29 kr

10 x 547,4288 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Rostfritt stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Gängans material Rostfritt stål
Basens höjd 31.5 mm
Kroppens diameter 3.5 mm
Handtagslängd 65.0 mm
Handtagsradie 65.0 mm
Total höjd 50.0 mm
Gängstorlek M8
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss