Meny Sök

Spännhandtag 65.0 mm M8 Rostfritt stål Grå

Extra kraftiga klämhandtag av rostfritt stål, fungerar genom en enkel lyft- och vridfunktion. Idealiskt för medicinsk industri, läkemedelstillverkning och livsmedelsindustri.
Artikelnummer:

498507

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 212,3895 kr
10 + 611,9135 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

1 212,39 kr

1 x 1 212,3895 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Knappfärg Grå
Färg Naturfärgad
Allt material Rostfritt stål
Typ av montage Stud
Gängans material Rostfritt stål
Basens höjd 13.5 mm
Kroppens diameter 50.0 mm
Handtagslängd 65.0 mm
Handtagsradie 65.0 mm
Total höjd 50.0 mm
Gängans längd 50.0 mm
Gängstorlek M8
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss