Meny Sök

Spännhandtag 78.0 mm M10 Rostfritt stål Grå

Extra kraftiga klämhandtag av rostfritt stål, fungerar genom en enkel lyft- och vridfunktion. Idealiskt för medicinsk industri, läkemedelstillverkning och livsmedelsindustri.
Artikelnummer:

498509

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 615,9507 kr
10 + 815,7109 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

1 615,95 kr

1 x 1 615,9507 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Knappfärg Grå
Färg Naturfärgad
Allt material Rostfritt stål
Typ av montage Stud
Gängans material Rostfritt stål
Basens höjd 15.7 mm
Kroppens diameter 58.0 mm
Handtagslängd 78.0 mm
Handtagsradie 78.0 mm
Total höjd 58.0 mm
Gängans längd 32.0 mm
Gängstorlek M10
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss