Meny Sök

Spännhandtag 92.0 mm M12 Rostfritt stål Grå

Extra kraftiga klämhandtag av rostfritt stål, fungerar genom en enkel lyft- och vridfunktion. Idealiskt för medicinsk industri, läkemedelstillverkning och livsmedelsindustri.
Artikelnummer:

498515

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 2 252,0488 kr
10 + 1 136,7223 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

2 252,05 kr

1 x 2 252,0488 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Knappfärg Grå
Färg Naturfärgad
Allt material Rostfritt stål
Typ av montage Stud
Gängans material Rostfritt stål
Basens höjd 18.5 mm
Kroppens diameter 69.0 mm
Handtagslängd 92.0 mm
Handtagsradie 92.0 mm
Total höjd 69.0 mm
Gängans längd 40.0 mm
Gängstorlek M12
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss