Meny Sök

Spännhandtag 108.0 mm M16 Rostfritt stål Grå

Extra kraftiga klämhandtag av rostfritt stål, fungerar genom en enkel lyft- och vridfunktion. Idealiskt för medicinsk industri, läkemedelstillverkning och livsmedelsindustri.
Artikelnummer:

498519

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 3 281,8597 kr
10 + 1 656,5003 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

3 281,86 kr

1 x 3 281,8597 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Knappfärg Grå
Färg Naturfärgad
Allt material Rostfritt stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Gängans material Rostfritt stål
Basens höjd 22.7 mm
Kroppens diameter 79.0 mm
Handtagslängd 108.0 mm
Handtagsradie 108.0 mm
Total höjd 79.0 mm
Gängans längd 40.0 mm
Gängstorlek M16
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss